IPT65R040CM8
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPT65R040CM8

650 V CoolMOS™ 8 power transistor

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT65R040CM8
IPT65R040CM8


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    67 A
  • IDpuls (最大)
    230 A
  • QG (typ @10V)
    80 nC
  • QG
    80 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    40 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    40 mΩ
  • Special Features
    Best price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    TOLL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPT65R040CM8XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The 650 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFETs series is the successor to the 650 V CoolMOS™ 7 MOSFET family including C7 and CFD7.It comes with better efficiency compare to its predeccesor. 650 V CoolMOS™ 8 offers the additional 50 V buffer to fulfill the requirement of higher power applications. Beside these advantages, it also includes fast body diode across whole portfolio.

特長

  • Best-in-class RDS(on)*A
  • Integrated fast body diode
  • .XT interconnection
  • TOLL SMD Package
  • Minimized cost of maintenance

利点

  • Increased power density
  • Ease of use and fast design-in
  • Simplified portfolio
  • Reduced assembly cost
  • Space reduction
  • SMT compatible

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ