IPC331N15NM5R
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
EAS/Avalanche Energy70 mJ
-
RDS (on)2.9 mΩ
-
VDS150 V
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.6 V
-
ダイサイズ (X)7.05 mm
-
ダイサイズ (Y)4.7 mm
-
ダイサイズ (Area)33.13 mm²
-
モードEnhancement
-
厚さ246
-
技術OptiMOS™ 5
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPC331N15NM5RX7SA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | Die Form | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Monolithically integrated gate resistor
- Optimized for applications in modules
- Ultra-low recovery charge Qrr
- Ultralow output capacitance Coss
- RDS(on) reduction vs previous generation
利点
- Highest system efficiency
- Reduced switching and conduction losses
- Less paralleling required
- Increased power density
- Lower voltage overshoot
- Gate connection for paralleling MOSFETs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.