2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
Product details
-
Currently planned availability until at least2027
-
ID (@25°C) max-80 A
-
IDpuls max-280 A
-
Ptot max75 W
-
QG (typ @10V)71 nC
-
QG (typ @10V) max92 nC
-
RDS (on) (@10V) max7.9 mΩ
-
RthJC max2 K/W
-
VDS max-40 V
-
VGS(th)-1.7 V
-
パッケージD2PAK (PG-TO263-3)
-
予算価格€/ 1k0.63
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
技術OptiMOS™P2
-
極性P
-
発売年2011
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPB80P04P4L08ATMA2 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 包装サイズ | 1000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 包装サイズ | 1000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- P-channel-Logic Level-Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- No charge pump needed for highside drive
- Simple interface drive circuit
- Highest current capability
- Lowest switching and conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Standard TO Packages: 252, 263, 220, 262