これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IDP40E65D2
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDP40E65D2

生産終了
650 V silicon power diode in TO-220 real2pin package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    250 A
  • IF (最大)
    80 A
  • IF
    40 A
  • IR (最大)
    40 µA
  • Irrm
    2.9 A
  • Ptot (最大)
    200 W
  • Qrr
    0.13 µC
  • RthJC (最大)
    0.75 K/W
  • trr
    75 ns
  • VF (最大)
    1.6 V
  • VF
    1.6 V
  • コンフィギュレーション
    Single
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
IDP40E65D2XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Rapid 2 switching 650 V, 40 A emitter controlled power silicon diode in a TO-220 real2pin package is designed for applications switching between 40 kHz and 100 kHz.

特長

  • Lowest reverse recovery charge
  • Highest softness-factor
  • Low reverse recovery time (trr)
  • Lowest Irrm
  • Low turn-on losses on boost switch
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ