FS980R08A7F32B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2040
-
IC (最大)980 A
-
VCES (Tvj=25°C typ)750 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ Drive G2
-
冷却コンセプトPinFin baseplate
-
技術IGBT EDT3, CoolSiC™ G2
-
特長Short Tabs, PinFin baseplate
-
発売年2026
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)750 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS980R08A7F32BHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDFSXT-3311 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 03/2026 | |
| 組立国 |
DE,HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDFSXT-3311 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 03/2026 |
| 組立国 |
DE,HU
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- EDT3 IGBT/ダイオードおよびCoolSiC Gen2 MOSFET
- 同時ゲート駆動に最適化
- チップ上に統合された温度センサー
- 低い伝導損失とスイッチング損失
- 低誘導設計
- Tvj,op = 175℃
- 4.25 kVDC 1 s絶縁
- 高電力密度
- 直冷式ピンフィンベースプレート
- PressFITコンタクトテクノロジー
- 高性能Si3N4セラミック
- PCBおよびクーラーアセンブリのガイド要素
利点
- 高温サイクル能力
- 内蔵ダイオード温度センサー
- 新しいプラスチック材料
- 温度能力の向上
- 新しいフレームデザイン
- 下位システムBOM
- AC接触抵抗の低減
- さらに低いタブ温度
- PressFITコンタクトテクノロジー
- RoHS準拠
- 完全鉛フリー
- 優れた信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.