Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
デバイスの重量3878.7 mg
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 8
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYRS1069G30-10FZMB |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-36 (001-67583) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 10/2023 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-36 (001-67583) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 10/2023 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16 Mbメモリ容量、2M x 8
- シングルビットエラー訂正用の組込み ECC
- 10 nsのアクセス時間
- 2.2 V~3.6 Vの動作電圧範囲
- -55°C~+125°Cの軍用温度グレード
- 36ピン セラミック フラットパック (CFP)
- DLAM QML-V認定
- 放射線性能
- TID: 200 Krad
- SEL: >60 MeV.cm2/mg @ 95°C
- SEU: ≤ 1 x 10-10 upsets/bit-day
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.