Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7S1049G30-10VXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOJ-36 (51-85090) | |
| 梱包サイズ | 475 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOJ-36 (51-85090) |
| 梱包サイズ | 475 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM, 512K × 8 org
- 10 ns / 15 ns address access
- Read cycle time tRC 10/15 ns
- OE to data valid tDOE 4.5/8 ns
- Embedded ECC corrects 1-bit errors
- Deep-Sleep current IDS max 15 µA
- DS to Deep-Sleep tDS max 1 ms
- Wake to access tDSCA 300 µs
- Data retention at VDR = 1.0 V
- TTL-compatible inputs and outputs
- Operating temp –40°C to +85°C
利点
- Fast reads reduce memory latency
- Quick OE timing speeds bus turns
- ECC reduces silent data corruption
- 15 µA Deep-Sleep cuts power draw
- DS pin enables on-demand sleep
- 300 µs wake supports fast resume
- 1.0 V retention saves backup power
- TTL levels ease legacy interfaces
- –40°C to +85°C improves robustness
- Predictable timing eases design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.