CY7C1049G30-10ZSXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1049G30-10ZSXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1049G30-10ZSXI
CY7C1049G30-10ZSXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1049G30-10ZSXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 675
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 675
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1049G30-10ZSXI is a 4-Mbit (512K × 8) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It supports 10 ns access time and operates from a 2.2 V to 3.6 V supply over -40°C to +85°C. The device is offered with single or dual chip enables, uses a Pb-free 44-pin TSOP II, and provides 1.0 V data retention and automatic CE power-down standby (ISB2 8 mA max).

特長

  • 4-Mbit SRAM (512K × 8)
  • Embedded ECC corrects 1-bit errors
  • tAA address access down to 10 ns
  • Data retention at VCC = 1.0 V
  • Auto CE power-down (ISB2 8 mA max)
  • ICC 45 mA max at 100 MHz
  • OE to data valid tDOE 4.5 ns max
  • Inputs/outputs TTL compatible
  • I/O high-Z when deselected or OE high
  • Ambient operation –40°C to +85°C
  • DC I/O leakage ±1 µA max
  • ERR output flags ECC event (GE)

利点

  • ECC boosts read data integrity
  • ERR pin simplifies error monitoring
  • 10 ns access supports fast CPUs
  • Wide VCC supports multi-rail systems
  • 1.0 V retention saves backup power
  • CE power-down cuts standby dissipation
  • 45 mA max helps power budgeting
  • Fast OE access lowers read latency
  • Hi-Z outputs ease bus sharing
  • TTL levels simplify glue logic
  • –40°C to +85°C improves robustness
  • Low leakage reduces idle losses

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ