CY62167EV30LL-45BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167EV30LL-45BVXIT

High-Density 16 MBit MoBL™ Parallel SRAM for Industrial Applications with Wide Temperature Range
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167EV30LL-45BVXIT
CY62167EV30LL-45BVXIT
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62167EV30LL-45BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
CY62167EV30LL-45BVXIT is a 16-Mbit CMOS SRAM organized as 1M × 16 or 2M × 8 with 45 ns access. It operates from 2.2 V to 3.6 V over the Automotive-A range (–40°C to +85°C). Low-power operation includes automatic power-down when deselected, 1.5 µA typical standby (12 µA max), and 2.2 mA typical ICC at 1 MHz. It supports byte enables (BHE/BLE) and is offered in Pb-free 48-ball VFBGA.

特長

  • 16-Mbit SRAM, 1M×16 or 2M×8
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
  • Automatic power-down on deselect
  • Standby current 1.5 µA typ
  • Active current 2.2 mA at 1 MHz typ
  • Data retention at VCC down to 1.5 V
  • ICCDR 10 µA max at VCC=1.5–3.0 V
  • OE/CE/BHE/BLE tri-state control
  • Input/output leakage ±1 µA max

利点

  • Fits 16-bit or 8-bit bus designs
  • 45 ns access supports fast reads
  • 2.2–3.6 V suits 3.3 V systems
  • Auto power-down cuts idle power
  • µA standby extends battery life
  • Low active current reduces heat
  • Retains data during VCC droop
  • 10 µA retention enables backup
  • Tri-state eases bus sharing/expand
  • Low leakage improves low-power IO
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ