CY15B102QSN-108SXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B102QSN-108SXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B102QSN-108SXI
CY15B102QSN-108SXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    108 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B102QSN-108SXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B102QSN-108SXIは2 Mb EXCELON Ultra強誘電体RAM(F-RAM)で、クワッドSPIインターフェース、256K × 8構成、最大108 MHzクロックに対応。動作電圧1.8 V~3.6 V、–40°C~+85°Cで動作し、即時不揮発性書き込み、10^14回の耐久性、65°Cで151年のデータ保持を実現。ECC/CRCによるデータ保護、ハード・ソフト両方の書き込み保護、256バイト専用セクタを搭載し、8ピンSOICで産業用途の高速・高信頼性不揮発性メモリに最適です。

特長

  • 2MビットF-RAM、256K×8構成
  • 100兆回の読み書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • 即時不揮発性書き込み
  • クアッド/デュアル/拡張/シングルSPI
  • SPI SDR 108 MHz、DDR 54 MHz
  • ECC内蔵:1ビット訂正2ビット検出
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • 固有デバイス・シリアル番号
  • 低消費電力:10mA動作、0.1μA休止
  • 256バイト特別セクタ回路耐性

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 電源断でもデータ消失なし
  • 書き込み遅延ゼロで効率化
  • 柔軟なインターフェース対応
  • 高速SPIで迅速アクセス
  • ECCでデータ整合性確保
  • 誤書き防止でデータ保護
  • トレーサビリティ・セキュリティ
  • 低消費でバッテリ長寿命
  • 特別セクタで安全保存

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ