BTG7050-2EPL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
IL公称電流 (@ TA = 85°C)3 A
-
toff (Turn OFF time) (最大)220 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)210 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current) 範囲0.79 A~8.86 A
-
チャネル2
-
ファミリーPROFET™ +2 12V
-
低電圧復帰遅延No
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲3 V~28 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-ready
-
負荷電流3 A
-
電流制限 範囲0.79 A~8.86 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTG70502EPLXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 11/2022 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 11/2022 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Switch ON during inverse current
- safe charging of big capacitive loads
- AEC Q100 Grade1 & ISO 26262-ready
- Diagnostics (e.g. short to ground)
- Adjustable overcurrent limitation
利点
- Load supply protection & load control
- Perform precise module diagnosis
- Cover a broad range of capacitive loads
- Protect sensitive input filters of ADAS
- Load and design flexibility due to pin
- ISO26262-ready supporting the integrator
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.