Frequency716 - 960 MHz
-
I4.5 mA
-
IIP30 dBm
-
NF0.9 dB
-
P-1dB (in)-3 dBm
-
VCC動作 範囲1.5 V~3.3 V
-
ゲイン13.3 dB
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Insertion power gain: 13.3 dB
- Low noise figure: 0.90 dB
- Low current consumption: 4.4 mA
- Operating frequencies: 728 - 960 MHz
- Supply voltage: 1.5 V to 3.3 V
- Digital on/off switch (1V logic high level)
- Ultra small TSNP-6-2 leadless package (footprint: 0.7 x 1.1 mm2)
- B7HF Silicon Germanium technology
- RF output internally matched to 50 Ω
- Only 1 external SMD component necessary
- 2kV HBM ESD protection (including AI-pin)
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.