Frequency1805-2200 MHz
-
I4.3 mA
-
IIP32 dBm
-
NF0.85 dB
-
P-1dB (in)-3 dBm
-
VCC動作 範囲1.5 V~3.6 V
-
ゲイン12.3 dB
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGA7H1BN6E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Insertion power gain: 12.3 dB
- Low noise figure: 0.85 dB
- Low current consumption: 4.3 mA
- Insertion loss in bypass mode: -3.1 dB
- Operating frequencies: 1805 - 2690 MHz
- Two-state control: Bypass- and high gain-mode
- Supply voltage: 1.5 V to 3.6 V
- Digital on/off switch (1V logic high level)
- Ultra small TSNP-6-2 leadless package (footprint: 0.7 x 1.1 mm2)
- B7HF Silicon Germanium technology
- RF output internally matched to 50 Ω
- Only 1 external SMD component necessary
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.