AUIRS2127S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

AUIRS2127S

車載用600 V電流検出シングルチャネルドライバで、ゲート駆動範囲12 V〜20 V、出力は入力と同相。
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    9 V
  • VBS UVLO (On)
    10.3 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    8 Lead
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    150 ns
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
AUIRS21271STR AUIRS2127STR
製品ステータス active discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
-
ウェハ製造国
DE,GB,TW
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,GB,TW
個.
在庫あり

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -
AUIRS2127Sは、高電圧、高速のパワーMOSFETおよびIGBTドライバです。独自のHVICおよびラッチアップ耐量のCMOSテクノロジーは、耐久性のある一体式構造を実現します。ロジック入力は、3.3Vロジックまでの標準CMOSまたはLSTTL出力と互換性があります。保護回路は、駆動されるパワートランジスタの過電流を検出し、ゲート駆動電圧を終了します。

利点

  • ブートストラップ操作用に設計されたフローティングチャネル
  • +600 V
  • 負の過渡電圧に対する耐性 - dV/dt immune
  • アプリケーション固有のゲートドライブ範囲:
  • モータ駆動:12V〜20V(AUIRS2127/AUIRS2128)
  • 車載用:9V〜20V(AUIRS21271/AUIRS21281)
  • 低電圧ロックアウト
  • 過電流保護
  • 3.3V、5V、15Vの入力ロジック互換
  • FAULTリード線は、シャットダウンが発生したことを示します
  • 入力と同相の出力(AUIRS2127/AUIRS21271)
  • 出力が入力(AUIRS2128/AUIRS21281)
  • 鉛フリー、RoHS対応
  • Automotive Qualified

図

tc-auirs2127s
tc-auirs2127s
tc-auirs2127s
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ