2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
Product details
-
Currently planned availability until at least2026
-
ID (@25°C) max360 A
-
Ptot max375 W
-
Qgd96 nC
-
QG (typ @10V) max460 nC
-
QG (typ @10V)305 nC
-
RDS (on) (@10V) max0.69 mΩ
-
RthJC max175 K/W, 0.4 K/W
-
VDS max40 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS max20 V
-
トポロジーGen 12.7
-
パッケージD2PAK7P D2PAK7P
-
モイスチャー感度レベル1
-
予算価格€/ 1k2.69
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 12.7
-
極性N
-
発売年2016
-
認定Automotive
機能
- Advanced Process Technology
- New Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device