四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
Product details
-
ID (@25°C) max375 A
-
Ptot max340 W
-
Ptot (@ TA=25°C) max3.8 W
-
Qgd375 nC
-
QG (typ @10V)375 nC
-
QG (typ @10V) max562 nC
-
RDS (on) (@10V) max0.6 mΩ
-
RthJC max0.44 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max40 V
-
VGS(th) min2.2 V
-
VGS(th) max3.9 V
-
VGS max40 V
-
パッケージMG-WDSON-11
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装DirectFET
-
技術Gen 12.7
-
極性N
-
認定Automotive
機能
- Advanced Process Technology
- Optimized for Automotive Applications
- Small Footprint and Low Profile
- High Power Density
- Low Parasitic Parameters
- Dual Sided Cooling
- 175°C Operating Temperature
- Repetitive Avalanche Capability
- Lead free, RoHS and Halogen free
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device