ARE10015S

ARE10015S

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ARE10015S
ARE10015S


製品仕様情報

  • Iout ((A))
    0.333
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • パッケージ
    ARE
  • 備考
    Typical Efficiency 80%
  • 入力電圧 範囲
    65 V~120 V
  • 入力電圧
    100 V
  • 出力
    Single
  • 出力電力 (最大)
    6 W
  • 出力電圧 ((V))
    15
  • 動作温度
    85 °C
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ