バッテリー エネルギー貯蔵システム – エネルギー転換のバックボーン
高度な半導体により、バッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS) のパフォーマンス、信頼性、安全性が向上します。これらのシステムは、後で使用するために電気エネルギーを蓄え、グリッドの安定性、再生可能エネルギーの統合、バックアップ電源を提供し、需要と供給のバランスを効果的に保っています。
2026/03/06
電力網は根本的に変化し、発電所から産業部門および消費者部門への一方通行の電力フローから、さまざまなエネルギー キャリアと再生可能エネルギーの割合の増加を伴う非常に複雑な分散型ネットワークへと進化しました。
再生可能エネルギーから生成されるエネルギーは、天候、季節、時間帯によって変動します。強力な貯蔵施設は、エネルギー転換の成功と、太陽と風力が最も重要な電力源となる未来にとって絶対的な前提条件です。バッテリー エネルギー貯蔵システムは、再生可能エネルギー ミックスの電力変動を緩和し、供給と需要のバランスを取り、停電を防止します。
インフィニオンの半導体は、バッテリー エネルギー貯蔵システムの多くの分野で重要な役割を果たしています。エネルギー変換を処理し、バッテリーを管理します。さらに、加熱、冷房、自動温度制御などの熱管理もサポートします。そしてこれらは、安全とセキュリティにとって不可欠です。
詳しく見てみましょう:
電力変換システム (Power Coversion System: PCS) は、DCバッテリーの大きなバンクなどの蓄電設備と、AC電力網との間の中間デバイスです。このPCSは、AC-DCおよびDC-AC変換を処理し、エネルギーがバッテリーに流れ込んで充電するか、バッテリー ストレージからAC電力に変換されてグリッドに供給されます。さらに、機能や技術に応じて双方向 DC-DC 変換が追加される場合もあります。
これらのスイッチング動作のエネルギー効率は、650 V~3300 Vにわたるインフィニオンの幅広いIGBTおよびCoolSiC™電源ポートフォリオなどの半導体技術に大きく依存しています。
バッテリー管理システム (BMS) は、バッテリー エネルギー貯蔵システム、特に BESS で広く使用されている Li-Ion バッテリーの重要なコンポーネントです。BMSはバッテリーを監視し、安全な動作を維持し、パフォーマンスを向上させます。BMSは、集積回路 (IC) とセンサーをベースとし、システム制御と通信を処理するマイクロコントローラーを補完し、セルの保護、充電と放電、バッテリーの充電レベルの計算、セルのバランス調整、パフォーマンスの最適化、および健全性評価を担当します。インフィニオンのマイクロコントローラーおよびセンサー技術は、高性能環境におけるこれらの特定のワークロード向けに最適化されています。
安全性の分野では、CoolSiC™ JFETをベースにしたインフィニオンのソリッドステート ソリューションが、電気機械式のソリューションに比べて過電流に対してより効果的に保護します。XENSIV™ TCIxセンサーは、水素 (H2) ガスを確実に検出し、熱暴走の早期追跡を可能にします。
バッテリー エネルギー貯蔵システムがクラウドに接続された基本的なグリッド資産になるにつれ、グリッドの不安定化や停電につながる可能性のあるサイバー攻撃のリスクが増大します。EUのサイバー レジリエンス法 (CRA)に基づき、接続デバイス、スマート アプライアンス、または重要なインフラストラクチャー システムは、サイバー セキュリティ保護を組み込んだ設計にする必要があり、脆弱性を検出して対処するための継続的なプロセスを含める必要があります。この法律の要件は 2027 年に完全に施行される予定です。
インフィニオンの主力製品であるセキュリティ強化型マイクロコントローラー (例: AURIX™ TC3/4xファミリーまたはPSOC™ Control) とOPTIGA ™セキュリティ ソリューションは、保護されたファームウェア、暗号化アクセラレーション、セキュアなブートおよび更新メカニズム、PQC 対応、相互認証、およびロック ステップ機能安全性を通じて、フォールト インジェクション攻撃に対抗する強力なサイバー セキュリティを実現します。
バッテリー エネルギー貯蔵システムは、電力網内の多くのユーザーにサービスを提供する大規模プラントとして、または産業ビルや家庭での太陽光発電による地域的な発電を貯蔵で補う結合システムとして、エネルギーチェーンのさまざまな場所で役割を果たします。これらのシステムの規模に関係なく、半導体はあらゆる電圧レベルで重要な役割を果たします。
バッテリー エネルギー貯蔵システムには、大きく分けて 2 つの種類があります。
- 電力網に直接接続された大規模蓄電システム
- この電力網でサービスを受けているすべての顧客に電力を供給
- 再生可能エネルギーを統合し、周波数調整と電圧制御を通じて系統の安定性と信頼性をサポート
- 卸電力市場への参加
- 敷地内の再生可能エネルギー源と組み合わせた小型貯蔵システム
- 建物の電気システムに電力を供給する
- 余剰の太陽エネルギーを蓄えて夜間に使用したり、バックアップ電源として利用
- 余剰電力を送電網に供給
- 電気自動車の充電
インフィニオンは、グリッド アプリケーションで長年の経験を持つパワー半導体の市場および技術リーダーです。インフィニオンは、IGBTベースに加え、シリコン、シリコンカーバイド、窒化ガリウム技術ベースのソリューションを提供し、長年の専門知識を保有していることで、次世代のバッテリー エネルギー貯蔵システムの効率性や、寿命にわたるパフォーマンス、コスト効率を保証します。
バッテリーは、クリーン エネルギーへの世界的な移行を確実にし、2030年までに再生可能エネルギーを3倍に、エネルギー効率を2倍にするという締約国会議 (COP) の目標を達成するために不可欠です。国際エネルギー機関 (IEA) によると、これらの目標を達成するには、エネルギー貯蔵容量を6倍に増やして1,500 GWにする必要があります。その増加分の約90%は、電力会社向けの大規模設備から需要家側 (メーターの内側) に設置する設備まで含む「蓄電池」が担うと見込まれています。
出典: IEA 2024「バッテリーと安全なエネルギー移行」https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions、CC BY 4.0 / S&P Global「クリーン電力設備展望―エネルギー貯蔵データ2025年第1四半期」68ページに基づくBESS 2025の推定