これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
GS-EVM-AUD-AMPOL1-GS
生産終了
生産終了

GS-EVM-AUD-AMPOL1-GS

生産終了
200 W/channel class D amplifier module designed for manufacturers of powered loudspeakers, stand-alone stereo and multi-channel amplifiers

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVM-AUD-AMPOL1-GS
GS-EVM-AUD-AMPOL1-GS

製品仕様情報

  • スイッチング周波数
    20 kHz
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力電圧 範囲
    20 V~32 V
  • 出力電流 (最大)
    16 A
OPN
GSEVMAUDAMPOL1GSTOBO2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The GS-EVM-AUD-AMPOL1-GS is designed as two independent half-bridge outputs, for use in both stereo and single-channel applications. The GaN open loop approach provides an ideal switching form for class D amplifiers. The high performance of switching signals delivers a dual feedback loop that provides better performance than a single loop / closed filter.

特長

  • Efficiency higher than 96%
  • SNR & DNR greater than 114 dB
  • 50 W / channel x 4 half-bridge into 8 Ω

利点

  • Reduction in system size and weight
  • Superior sound and high audio quality
  • High-performance class-D audio amplifier
ドキュメント

デザイン リソース