EVAL_ACF_65W_FULLGAN
新規設計非推奨

EVAL_ACF_65W_FULLGAN

EVAL_ACF_65W_FullGaN evaluation board - High efficiency 65 W USB-PD charger with Infineon CoolGaN™ technology

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_ACF_65W_FULLGAN
EVAL_ACF_65W_FULLGAN

製品仕様情報

  • Iout 範囲
    0 A~3.25 A
  • Pout (最大)
    65 W
  • トポロジー
    Active Clamp, Flyback
  • 入力タイプ
    AC
  • 入力電圧 範囲
    100 V~240 V
  • 入力電圧
    120 V
  • 出力電圧 範囲
    19 V~21 V
  • 出力電圧
    20 V
  • 周波数 (最大)
    350 kHz
  • 対象アプリケーション
    SMPS, Charger, Power Supplies
OPN
EVALACF65WFULLGANTOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL_ACF_65W_FullGaN is a 65 W USB-PD type C charger evaluation board that uses Infineon CoolGaN™ IPS (Integrated Power Stage) half-bridge configuration as well a CoolGaN™ SG HEMT 100 V ICQ800NLS as synchronous rectifier. The board demonstrates a Full-GaN charger with high efficiency and includes additional measurement points and connectors for easy waveform creation.

特長

  • Full GaN solution
  • Peak efficiency of 94%
  • Low switching losses
  • Low FOM Qg x RDS(on)

利点

  • Increase in system power densitycy
  • Reduced charge time
  • Good thermal performance and longer lifetime
  • Enables high switching frequency

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース