これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
自動車用高電圧電動コンプレッサー
電気自動車のHVACシステムの効率を最大化するように設計されています
-
このページ
概要
電動コンプレッサーは、夏にはキャビンとドライブトレインを冷却し、冬には車室内とバッテリーを加熱するなど、複数の機能を果たします。 市場投入までの時間を短縮する当社の包括的なチップセット製品は、電気自動車向けの効率的で信頼性の高い電動コンプレッサーソリューションを実現します。
利点
- エネルギー効率の高いソリューション
- 航続距離を10%以上拡大
- バッテリー寿命の向上
- スケーラブルなソリューション
- キャビンの効率的な冷却
- キャビンの効率的な暖房
ブロック図
概要
インフィニオンの高電圧電動コンプレッサーは、ヒートポンプシステムの心臓部として、運転体験を向上させるように設計されており、暑い夏や寒い冬でも快適な旅を保証します。ドライブトレインからの熱エネルギーを再利用することにより、電動コンプレッサーはバッテリーの消耗を減らし、すべての季節にエネルギー効率の高い選択肢になります。電源、通信、制御、作動を含む包括的なチップセット製品により、すぐに使用できるリファレンスデザインにより、市場投入までの時間を短縮できます。全体として、高電圧電動コンプレッサーは電気自動車のHVACシステムを最適化する上で重要な役割を果たします。
高電圧電動コンプレッサーは、ヒートポンプなどのさまざまなアプリケーションでエネルギー効率を最大化するように設計されています。パワースイッチ、ゲートドライバIC、マイクロコントローラーなどの総合的なチップセット製品により、電動コンプレッサーは電気自動車のキャビンとバッテリーの効率的な冷却と加熱を可能にします。熱エネルギーを再利用し、高速PWM周波数を利用することにより、高電圧e-コンプレッサーは消費電力を最適化し、バッテリーの消耗を減らします。 インフィニオンの高電圧電動コンプレッサーは、多様なパワースイッチオプションと信頼性の高い制御により、省エネ性能を向上させる総合的なアプローチを提供します。 全体として、ヒートポンプシステムの心臓部としての高電圧電動コンプレッサーは、熱エネルギー効率を最大化します。
インフィニオンの高電圧電子コンプレッサチップセットソリューションは、電気自動車の効率的で信頼性の高い熱管理のための包括的なシステムソリューションを提供します。OptiMOS™ MOSFET、車載用IGBT、CoolSiC™ MOSFET、CoolSiC™モジュール、CIPOS™インテリジェントパワーモジュールなど、さまざまなパワースイッチにより、正確な制御が保証されます。TRAVEO™ T2GやPSoC™ 4などのスケーラブルな32ビットMCUは、シームレスな統合を促進します。高速PWM周波数と振動回避により、レギュレーションとシステムの信頼性が向上します。
OPTIREG™電源ソリューションは、高電圧XENSIV™電流センサー、車載トランシーバー、デジタルアイソレータとともに、効率的で正確な動作にさらに貢献します。
インフィニオンの高電圧電動コンプレッサーは、ヒートポンプシステムの心臓部として、運転体験を向上させるように設計されており、暑い夏や寒い冬でも快適な旅を保証します。ドライブトレインからの熱エネルギーを再利用することにより、電動コンプレッサーはバッテリーの消耗を減らし、すべての季節にエネルギー効率の高い選択肢になります。電源、通信、制御、作動を含む包括的なチップセット製品により、すぐに使用できるリファレンスデザインにより、市場投入までの時間を短縮できます。全体として、高電圧電動コンプレッサーは電気自動車のHVACシステムを最適化する上で重要な役割を果たします。
高電圧電動コンプレッサーは、ヒートポンプなどのさまざまなアプリケーションでエネルギー効率を最大化するように設計されています。パワースイッチ、ゲートドライバIC、マイクロコントローラーなどの総合的なチップセット製品により、電動コンプレッサーは電気自動車のキャビンとバッテリーの効率的な冷却と加熱を可能にします。熱エネルギーを再利用し、高速PWM周波数を利用することにより、高電圧e-コンプレッサーは消費電力を最適化し、バッテリーの消耗を減らします。 インフィニオンの高電圧電動コンプレッサーは、多様なパワースイッチオプションと信頼性の高い制御により、省エネ性能を向上させる総合的なアプローチを提供します。 全体として、ヒートポンプシステムの心臓部としての高電圧電動コンプレッサーは、熱エネルギー効率を最大化します。
インフィニオンの高電圧電子コンプレッサチップセットソリューションは、電気自動車の効率的で信頼性の高い熱管理のための包括的なシステムソリューションを提供します。OptiMOS™ MOSFET、車載用IGBT、CoolSiC™ MOSFET、CoolSiC™モジュール、CIPOS™インテリジェントパワーモジュールなど、さまざまなパワースイッチにより、正確な制御が保証されます。TRAVEO™ T2GやPSoC™ 4などのスケーラブルな32ビットMCUは、シームレスな統合を促進します。高速PWM周波数と振動回避により、レギュレーションとシステムの信頼性が向上します。
OPTIREG™電源ソリューションは、高電圧XENSIV™電流センサー、車載トランシーバー、デジタルアイソレータとともに、効率的で正確な動作にさらに貢献します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.