中電圧 中間バスコンバーター (IBC) (48 V)

High efficiency and high power density 800V and 48 V power distribution solutions for hyperscale datacenters and AI servers

概要

Accelerate transition to ±400V/800V HVDC and compatible 48V AI architectures with high-efficiency IBC systems. Infineon's portfolio combines optimized modules, validated reference designs, OptiMOS™ MOSFETs, CoolGaN™ transistors and EiceDRIVER™ gate drivers to deliver high efficiency, fast switching, and lower design complexity. XDP™ controllers with PSOC™ MCUs enable control, protection, flexibility for scalable, high‑performance IBCs for AI.

利点

  • End-to-end system efficiency (98%+)
  • Higher efficiency & power density
  • Si,SiC & GaN technology expertise
  • Infineon-enabled core power path
  • Scalable power for AI architectures
  • Highly integrated solutions
  • Reduced design complexity
  • Enabled faster product adoption

概要

AIとそれに伴う高い電力要件に後押しされ、データセンターは複雑な電力変換プロセスが必要な48 V配電に移行しています。

このアプリケーションの高電力GPUおよびAI ASICの場合、変換プロセスは、バスバーからアクセラレーター カードまたはベースボードへの電源から直接供給することから始まります。次のステップでは、安定化または非安定化が可能な中間バスコンバーター (IBC) を介して中間電圧に変換されます。 プロセスの最後のステップは、二次変換におけるコア/PoL電圧への変換です。

アプリケーションの特殊性、アクセラレーター カードのスペースが極めて限られていること、必要な電力が非常に高いことなどから、高い電力密度と効率が必要です。 さらに、アクセラレーターICの負荷ダイナミクスは広く、ピーク電力は平均のほぼ2倍になります。 その結果、高い電力密度、効率、ピーク電力の組み合わせは、電力変換業界において大きなイノベーションとなっています。

インフィニオンは、効率、電力密度、ピーク電力、およびコスト要件に応じて、非安定化ソリューションを幅広く提供しています。

業界では、インフィニオンもサポートするSTCやLLCなど、多くのアプローチが採用されていますが、それぞれに限界があります。インフィニオンの特許取得済みのハイブリッド スイッチトキャパシタ (HSC) コンバーター ファミリーは、共振ZVS動作の利点と磁気降圧の利点を搭載しています。この手法により、部品の変動に対する高い耐性を実現し、広い入力範囲にわたって共振動作を保証します。出力電圧は、マルチタップ単巻変圧器 (MTA) の巻数比の選択によって設定されます。さらに、HSCは、AIアプリケーションに必要な高いピーク電流をサポートしながら、低リップルと低DC損失を提供します。 HSCファミリーのコンバーターは、オプションでXDP710ファミリーの保護コントローラーと連動するように最適化されており、スムーズな起動と幅広い保護機能を実現します。

インフィニオンが提供するハイブリッド スイッチトキャパシタのさまざまなバリエーションは、各アプリケーションの特定のニーズに対応するように設計されています。

また、インフィニオンは、IBCアプリケーション分野で多くの規制付きおよび準規制トポロジーをサポートしています。

レギュレーションされたハイブリッド スイッチトキャパシタコンバーター (R-HSC) のトポロジーは、オープンループHSCコンバーターと同様に、共振ZVSの利点と磁気降圧の利点を兼ね備えています。 R-HSCの場合、レギュレーションはシグマ コンバーター アーキテクチャを使用して実現されます。 一方、DR-HSCとして知られる二位相安定化HSCは、共振2:1 ZSCとデューティサイクル変調を備えた3LFC-DPを組み合わせてレギュレーションを実現します。

どちらのアプローチも、規制付きまたは準規制付き出力ソリューションで高効率、電流密度、およびピーク電力能力を提供します。

AIとそれに伴う高い電力要件に後押しされ、データセンターは複雑な電力変換プロセスが必要な48 V配電に移行しています。

このアプリケーションの高電力GPUおよびAI ASICの場合、変換プロセスは、バスバーからアクセラレーター カードまたはベースボードへの電源から直接供給することから始まります。次のステップでは、安定化または非安定化が可能な中間バスコンバーター (IBC) を介して中間電圧に変換されます。 プロセスの最後のステップは、二次変換におけるコア/PoL電圧への変換です。

アプリケーションの特殊性、アクセラレーター カードのスペースが極めて限られていること、必要な電力が非常に高いことなどから、高い電力密度と効率が必要です。 さらに、アクセラレーターICの負荷ダイナミクスは広く、ピーク電力は平均のほぼ2倍になります。 その結果、高い電力密度、効率、ピーク電力の組み合わせは、電力変換業界において大きなイノベーションとなっています。

インフィニオンは、効率、電力密度、ピーク電力、およびコスト要件に応じて、非安定化ソリューションを幅広く提供しています。

業界では、インフィニオンもサポートするSTCやLLCなど、多くのアプローチが採用されていますが、それぞれに限界があります。インフィニオンの特許取得済みのハイブリッド スイッチトキャパシタ (HSC) コンバーター ファミリーは、共振ZVS動作の利点と磁気降圧の利点を搭載しています。この手法により、部品の変動に対する高い耐性を実現し、広い入力範囲にわたって共振動作を保証します。出力電圧は、マルチタップ単巻変圧器 (MTA) の巻数比の選択によって設定されます。さらに、HSCは、AIアプリケーションに必要な高いピーク電流をサポートしながら、低リップルと低DC損失を提供します。 HSCファミリーのコンバーターは、オプションでXDP710ファミリーの保護コントローラーと連動するように最適化されており、スムーズな起動と幅広い保護機能を実現します。

インフィニオンが提供するハイブリッド スイッチトキャパシタのさまざまなバリエーションは、各アプリケーションの特定のニーズに対応するように設計されています。

また、インフィニオンは、IBCアプリケーション分野で多くの規制付きおよび準規制トポロジーをサポートしています。

レギュレーションされたハイブリッド スイッチトキャパシタコンバーター (R-HSC) のトポロジーは、オープンループHSCコンバーターと同様に、共振ZVSの利点と磁気降圧の利点を兼ね備えています。 R-HSCの場合、レギュレーションはシグマ コンバーター アーキテクチャを使用して実現されます。 一方、DR-HSCとして知られる二位相安定化HSCは、共振2:1 ZSCとデューティサイクル変調を備えた3LFC-DPを組み合わせてレギュレーションを実現します。

どちらのアプローチも、規制付きまたは準規制付き出力ソリューションで高効率、電流密度、およびピーク電力能力を提供します。

ドキュメント