自動車用バッテリーマネージメントシステム (BMS)
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします。
-
このページ
カテゴリー別に参照
自動車用バッテリーコントロールユニット (BCU)
バッテリーの状態を確実に計算し、BMSハウスキーピングを実行し、ドメインコントローラーと通信します
12 V 〜 24 V のバッテリー管理システム (BMS)
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします
自動車用バッテリー マネージメント システム (BMS)- 48 V
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします。
車載用高電圧バッテリー管理システム (BMS)
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします
概要
インフィニオンの車載用バッテリー マネージメント システム ソリューションは、主要なBMSサブシステム全体にわたり、電気自動車 (EV) のバッテリー性能を監視、保護、最適化します。
- セル監視ユニット (CMU) : セル電圧と温度を測定し、セル バランシングを行い、過温度/低温度および電圧イベントを検出します。最適な製品: バッテリー管理IC
- バッテリー管理ユニット (BMU) :SoC、SoH、SoP、SoSなどのバッテリー状態を算出し、ドメイン コントローラーと通信し、ファームウェア更新を実行します。最適な製品: AURIX™ TC4x
- パック監視ユニット (PMU) : クーロン カウントおよび過電流検出 (OCD) のために電流を高精度に測定し、熱暴走を検出し、絶縁を監視します。最適な製品: スマート バッテリー パック モニター PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0
- バッテリー遮断ユニット (BDU) : 駐車、充電、放電中のEVの安全性を確保します。故障時または車両電源オフ時には、充電器から切り離します。最適な製品: CoolSiC
- 絶縁通信: 有線 (Iso-UART、TLE9015DQU) および無線 (AIROC™ BLE) のトポロジーにより、高電圧/低電圧ドメイン間でセル データを確実に伝送します。最適な製品: ISO UARTまたはAIROC™ BLE
インフィニオンの車載用BMSチップセット一式により、市場投入期間を短縮できます。世界中のエンジニアから信頼され、幅広い車両アプリケーションに向けて厳格にテストされています。
インフィニオンのBMSプラットフォームは、12 V~24 V、48 V~72 V、および400 V/800 V/1200 Vのバッテリー システムを含む高電圧アーキテクチャをカバーしています。当社は、量産対応の複雑なデバイス ドライバ、統合安全ライブラリ、およびASIL-D (ISO 26262) までの安全規格をサポートする、スケーラブルな車載用バッテリー マネージメント システム チップセットを提供しています。
相互運用性と柔軟性により、設計工数を削減し、以下の分野での市場投入期間を短縮します。
- 乗用車
- 商用車 (建設機械、農業機械、トラック、バス)
- 軽量電動車両 (電動リキシャ、電動オートバイ、電動モーター スクーター、e-bike、電動キック スクーター)
- バッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS)
- ロボティクス
インフィニオンの高度に統合された車載用BMS製品は、クラス最高の堅牢性とコンパクトなフォーム ファクターを実現し、プリント基板 (PCB) のサイズを最小化することで、エンジニアのシステムコスト削減に貢献します。
当社の「欠陥ゼロ」という考え方は、市場で最も低いPPM率として表れており、車両のダウンタイムと保証返品を大幅に削減します。品質への取り組みにより、厳格な試験プロセスを通じて、動作温度範囲全体にわたり最高水準の性能と信頼性を確保します。
すべての車載用BMS製品はISO 26262のASIL-Dまでの準拠に対応しており、最も厳しい自動車安全要件にも適したソリューションを提供します。
インフィニオンの車載用バッテリー マネージメント システムは、次世代BMSの要件に対応できるよう、将来を見据えて設計されています。
バッテリー パスポート: 重要なパラメーターのログ記録、誤動作の追跡、保証のサポート、バッテリーのセカンドライフ モデルの実現を行います。バッテリー性能をあらかじめ調整して、航続距離を最大化し、耐用年数を延ばします。
BMSにおけるAI: AIを活用したBMSアルゴリズムとデジタル ツインにより、セル レベルの詳細な可視性を提供し、温度、電気化学的状態、SoC、SoHをリアルタイムで監視します。バッテリー パック メーカーはAURIX™ TC4xを活用することで、車両の航続距離を最大10%延長させ、充電時間を最大20%短縮し、バッテリーの長寿命化を実現することができます。
インフィニオンの車載用バッテリー マネージメント システム ソリューションは、主要なBMSサブシステム全体にわたり、電気自動車 (EV) のバッテリー性能を監視、保護、最適化します。
- セル監視ユニット (CMU) : セル電圧と温度を測定し、セル バランシングを行い、過温度/低温度および電圧イベントを検出します。最適な製品: バッテリー管理IC
- バッテリー管理ユニット (BMU) :SoC、SoH、SoP、SoSなどのバッテリー状態を算出し、ドメイン コントローラーと通信し、ファームウェア更新を実行します。最適な製品: AURIX™ TC4x
- パック監視ユニット (PMU) : クーロン カウントおよび過電流検出 (OCD) のために電流を高精度に測定し、熱暴走を検出し、絶縁を監視します。最適な製品: スマート バッテリー パック モニター PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0
- バッテリー遮断ユニット (BDU) : 駐車、充電、放電中のEVの安全性を確保します。故障時または車両電源オフ時には、充電器から切り離します。最適な製品: CoolSiC
- 絶縁通信: 有線 (Iso-UART、TLE9015DQU) および無線 (AIROC™ BLE) のトポロジーにより、高電圧/低電圧ドメイン間でセル データを確実に伝送します。最適な製品: ISO UARTまたはAIROC™ BLE
インフィニオンの車載用BMSチップセット一式により、市場投入期間を短縮できます。世界中のエンジニアから信頼され、幅広い車両アプリケーションに向けて厳格にテストされています。
インフィニオンのBMSプラットフォームは、12 V~24 V、48 V~72 V、および400 V/800 V/1200 Vのバッテリー システムを含む高電圧アーキテクチャをカバーしています。当社は、量産対応の複雑なデバイス ドライバ、統合安全ライブラリ、およびASIL-D (ISO 26262) までの安全規格をサポートする、スケーラブルな車載用バッテリー マネージメント システム チップセットを提供しています。
相互運用性と柔軟性により、設計工数を削減し、以下の分野での市場投入期間を短縮します。
- 乗用車
- 商用車 (建設機械、農業機械、トラック、バス)
- 軽量電動車両 (電動リキシャ、電動オートバイ、電動モーター スクーター、e-bike、電動キック スクーター)
- バッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS)
- ロボティクス
インフィニオンの高度に統合された車載用BMS製品は、クラス最高の堅牢性とコンパクトなフォーム ファクターを実現し、プリント基板 (PCB) のサイズを最小化することで、エンジニアのシステムコスト削減に貢献します。
当社の「欠陥ゼロ」という考え方は、市場で最も低いPPM率として表れており、車両のダウンタイムと保証返品を大幅に削減します。品質への取り組みにより、厳格な試験プロセスを通じて、動作温度範囲全体にわたり最高水準の性能と信頼性を確保します。
すべての車載用BMS製品はISO 26262のASIL-Dまでの準拠に対応しており、最も厳しい自動車安全要件にも適したソリューションを提供します。
インフィニオンの車載用バッテリー マネージメント システムは、次世代BMSの要件に対応できるよう、将来を見据えて設計されています。
バッテリー パスポート: 重要なパラメーターのログ記録、誤動作の追跡、保証のサポート、バッテリーのセカンドライフ モデルの実現を行います。バッテリー性能をあらかじめ調整して、航続距離を最大化し、耐用年数を延ばします。
BMSにおけるAI: AIを活用したBMSアルゴリズムとデジタル ツインにより、セル レベルの詳細な可視性を提供し、温度、電気化学的状態、SoC、SoHをリアルタイムで監視します。バッテリー パック メーカーはAURIX™ TC4xを活用することで、車両の航続距離を最大10%延長させ、充電時間を最大20%短縮し、バッテリーの長寿命化を実現することができます。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.