02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
IGBT7ディスクリート
切り替えの時が来ました
インフィニオンは、最新のマイクロパターントレンチ技術で設計された第7世代のTRENCHSTOP™ IGBT7で、IGBT の世界に革命をもたらしました。この高度なテクノロジーは、比類のない制御とパフォーマンスを提供し、アプリケーションの大幅な損失削減、効率の向上、および電力密度の向上を実現します。
- マイクロパターントレンチ技術
- 低スイッチング損失
- ハードスイッチングトポロジーの場合
- 過酷な条件に対する堅牢性
製品
概要
先進のTRENCHSTOP™ IGBT7 H7テクノロジーは、グリーンで効率的なエネルギーアプリケーションに対する需要の高まりに対応します。最新のマイクロパターントレンチデザインを採用し、優れた制御性とパフォーマンスを提供します。これにより、アプリケーションの損失を大幅に削減し、効率を高め、電力密度を向上させることができます。ストリングインバーター、エネルギー貯蔵システム(ESS)、EV充電、産業用UPSや溶接などの従来のセクターなど、さまざまな業界で利用されています。
インフィニオンのディスクリート「TRENCHSTOP™ IGBT 7」ファミリーは、ほぼすべての先行技術を置き換えることができる柔軟な製品群を備えた幅広いポートフォリオを提供します。これにより、前世代の簡単な交換も、同じソケットを使用して最新の最新世代のテクノロジーを差し込むこともできます。さらに、インフィニオンの最新技術により、スムーズなトランジェントでの設計を実現するためには、制御性の最適化が重要です。
ポートフォリオには、40Aから150Aまでのバリエーションが含まれ、標準TO-247-3、TO-247-3 HCC、TO-247-4、TO-247-3 Plus、TO-247-4 Plusの5種類のパッケージタイプで提供されます。TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7のTO-247-3 HCCバリアントは、高い沿面距離クリアランスを特長とし、さまざまなアプリケーションへの適合性をさらに高めています。性能を向上させるには、スイッチング損失を低減するだけでなく、低電圧オーバーシュート、導通損失の最小化、逆回復損失の最小化などの利点を提供するIKZAおよびIKYの4ピンパッケージを検討してください。これらの進歩により、TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7は設計を簡素化し、デバイスの並列化の必要性を最小限に抑えます。
IGBT7テクノロジーは、エネルギーチェーン全体で重要な役割を果たします。例えば、発電側の太陽電池や燃料電池の用途や、エネルギー貯蔵システムなどで使用されています。このニーズには、H7バリアントが最適です。
TRENCHSTOP™ IGBT7 S7およびT7は、特に短絡耐時間(SCWT)を必要とするすべての産業用アプリケーションのニーズに対応するように設計された、強力で信頼性の高い製品ファミリーです。最先端のテクノロジーと優れた機能を備えた当社のIGBT7 S7およびT7ポートフォリオは、幅広い産業アプリケーションに最適な選択肢です。産業用モータードライブでは、IGBT7 S7およびT7がクラス最高のデバイスです。優れた使いやすさと信頼性により、UPS/PVやエアコンPFCトポロジーなど、さまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。
当社のIGBT7 S7およびT7デバイスには、超ソフトなフル定格EC7(エミッタ制御)ダイオードが同梱されており、比類のない性能を提供します。IGBT7は、IGBTの飽和度VCE(sat)の大幅な低減と低Qrrを誇り、効率的でスムーズな動作を保証します。ポートフォリオは、20Aから最大120Aまでの幅広い定格電流をカバーしています。各IGBTは、フル定格のフリーホイールダイオードと完全に一致しており、最適なパフォーマンスとシームレスな統合を保証します。
堅牢性、制御性、優れた性能を産業用途に求めるもののいずれであっても、TRENCHSTOP™ IGBT7 S7およびT7製品ファミリーが最適です。当社の最先端技術でパワーエレクトロニクスの未来を体験し、比類のない性能と効率性の可能性を解き放ちます。
最新かつ最高のIGBT テクノロジーでアプリケーションをアップグレードするこの機会をお見逃しなく。第7世代のTRENCHSTOP™ IGBT は、比類のないパフォーマンスと効率を提供し、電力とパフォーマンスを次のレベルに引き上げたいアプリケーションに最適です。今日切り替えてください。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。TRENCHSTOP™ IGBT7とともに、ローサイドドライバ、レベルシフト ドライバ、絶縁型ドライバを含むEiceDRIVER™ ゲートドライバIC も提供しています。EiceDRIVER™ファミリーは、幅広い出力電流オプション (0.1Aから14A) と、DESAT、ミラークランプ、OCP、シャットダウン、内蔵ブートストラップダイオード、絶縁などのさまざまな保護機能を提供します。
先進のTRENCHSTOP™ IGBT7 H7テクノロジーは、グリーンで効率的なエネルギーアプリケーションに対する需要の高まりに対応します。最新のマイクロパターントレンチデザインを採用し、優れた制御性とパフォーマンスを提供します。これにより、アプリケーションの損失を大幅に削減し、効率を高め、電力密度を向上させることができます。ストリングインバーター、エネルギー貯蔵システム(ESS)、EV充電、産業用UPSや溶接などの従来のセクターなど、さまざまな業界で利用されています。
インフィニオンのディスクリート「TRENCHSTOP™ IGBT 7」ファミリーは、ほぼすべての先行技術を置き換えることができる柔軟な製品群を備えた幅広いポートフォリオを提供します。これにより、前世代の簡単な交換も、同じソケットを使用して最新の最新世代のテクノロジーを差し込むこともできます。さらに、インフィニオンの最新技術により、スムーズなトランジェントでの設計を実現するためには、制御性の最適化が重要です。
ポートフォリオには、40Aから150Aまでのバリエーションが含まれ、標準TO-247-3、TO-247-3 HCC、TO-247-4、TO-247-3 Plus、TO-247-4 Plusの5種類のパッケージタイプで提供されます。TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7のTO-247-3 HCCバリアントは、高い沿面距離クリアランスを特長とし、さまざまなアプリケーションへの適合性をさらに高めています。性能を向上させるには、スイッチング損失を低減するだけでなく、低電圧オーバーシュート、導通損失の最小化、逆回復損失の最小化などの利点を提供するIKZAおよびIKYの4ピンパッケージを検討してください。これらの進歩により、TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7は設計を簡素化し、デバイスの並列化の必要性を最小限に抑えます。
IGBT7テクノロジーは、エネルギーチェーン全体で重要な役割を果たします。例えば、発電側の太陽電池や燃料電池の用途や、エネルギー貯蔵システムなどで使用されています。このニーズには、H7バリアントが最適です。
TRENCHSTOP™ IGBT7 S7およびT7は、特に短絡耐時間(SCWT)を必要とするすべての産業用アプリケーションのニーズに対応するように設計された、強力で信頼性の高い製品ファミリーです。最先端のテクノロジーと優れた機能を備えた当社のIGBT7 S7およびT7ポートフォリオは、幅広い産業アプリケーションに最適な選択肢です。産業用モータードライブでは、IGBT7 S7およびT7がクラス最高のデバイスです。優れた使いやすさと信頼性により、UPS/PVやエアコンPFCトポロジーなど、さまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。
当社のIGBT7 S7およびT7デバイスには、超ソフトなフル定格EC7(エミッタ制御)ダイオードが同梱されており、比類のない性能を提供します。IGBT7は、IGBTの飽和度VCE(sat)の大幅な低減と低Qrrを誇り、効率的でスムーズな動作を保証します。ポートフォリオは、20Aから最大120Aまでの幅広い定格電流をカバーしています。各IGBTは、フル定格のフリーホイールダイオードと完全に一致しており、最適なパフォーマンスとシームレスな統合を保証します。
堅牢性、制御性、優れた性能を産業用途に求めるもののいずれであっても、TRENCHSTOP™ IGBT7 S7およびT7製品ファミリーが最適です。当社の最先端技術でパワーエレクトロニクスの未来を体験し、比類のない性能と効率性の可能性を解き放ちます。
最新かつ最高のIGBT テクノロジーでアプリケーションをアップグレードするこの機会をお見逃しなく。第7世代のTRENCHSTOP™ IGBT は、比類のないパフォーマンスと効率を提供し、電力とパフォーマンスを次のレベルに引き上げたいアプリケーションに最適です。今日切り替えてください。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。TRENCHSTOP™ IGBT7とともに、ローサイドドライバ、レベルシフト ドライバ、絶縁型ドライバを含むEiceDRIVER™ ゲートドライバIC も提供しています。EiceDRIVER™ファミリーは、幅広い出力電流オプション (0.1Aから14A) と、DESAT、ミラークランプ、OCP、シャットダウン、内蔵ブートストラップダイオード、絶縁などのさまざまな保護機能を提供します。