- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 耐久性のある医療機器
- 使い捨て医療機器
- Electronic health card
- Healthcare wearables
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
トラクションインバーター (商用車)
トラックや農業機械などの電動商用車をシステムソリューションで強化し、移行を容易にし、市場投入までの時間を短縮
-
このページでは
概要
インフィニオンの電動商用車ドライブトレイン向けトラクション インバーター ソリューションは、スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化し、回生ブレーキエネルギーを効率的に蓄えることができます。 インフィニオンの包括的なシステム・ソリューションは、お客様の要件に合わせて最適化されたゲート・ドライバと MCU テクノロジを備えたスケーラブルな電源ポートフォリオを提供し、シームレスなコンポーネントの相互運用性を通じて ASIL-D の機能安全を確保し、優れた運用を維持します。
利点
- 最もスケーラブルなIGBTおよびSiCポートフォリオ
- 包括的なシステムソリューション
- レゾルバインターフェース搭載MCUファミリー
- ASIL-Dまで対応した機能安全性
ブロック図
概要
電気商用車 (eCAV) 用トラクション インバータートラック、バス、農業用車両、建設車両)は、車両の性能と効率を決定する上で重要な役割を果たします。モーターの速度とトルクを調整し、バッテリーを再充電するための回生ブレーキを容易にし、最適な電力供給を保証します。高度なeCAVトラクション インバーターは、高効率、低スイッチング損失、熱管理を優先して、システム全体の性能を向上させ、車両の航続距離を延長します。インフィニオンは、商用車用トラクション インバーターの要件を満たす拡張性に優れたシステムソリューションを提供し、高い効率性、市場投入までの時間の短縮、性能の最適化を実現します。
SIおよびSiCソリューションの詳細については、以下をご覧ください。
トラックや農業用車両などの電気商用車のトラクションインバーター用のSiCベースのパワーエレクトロニクスは、急速に加速しています。部分負荷が支配的なWLTPミッションプロファイルでは、SiCはシリコンに比べて約4% 効率が向上しています。 SiとSiCは、それぞれ独自の利点があるため、共存する可能性が最も高いです。 Si/SiC複合ソリューションは、電気商用車のトラクションインバーターとセカンダリインバーターでよく考えられます、つまり、SiCは後輪駆動に適用されて範囲を延ばし、Si IGBTはコスト最適化を可能にするために前輪駆動に使用されます。
インフィニオン製品についてさらに詳しく
- トレンチベースHybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2モジュール FS0xMRxx
- IGBT7ベースEconoDUALハーフブリッジモジュールFFx00R12ME7
- EDT2ベースのHybridPACK™ Drive G2モジュールFSxxxRxx
- CoolSiC™向けEiceDRIVER™ 1EDI303xAS最適化パッケージ
- コアレス電流センサー:Swoboda CSM510HP2x(インフィニオンTLE4973搭載)
- 32ビット AURIX™ マイクロコントローラー
- OPTIREG™ PMIC(車載用):統合型マルチレール電源ソリューション
安全な電子半導体を搭載した高集積システムは、eCAVインバーターなどの主要アプリケーションに不可欠です。 ISO 26262は、自動車安全アプリケーションに統合される製品の要件とガイダンスを規定しています。インフィニオンは、機能安全に対する包括的なアプローチにより、機能安全の複雑化と厳しい要件に迅速に対応しています。 インフィニオンは、デザインインを容易にし、システム統合レベルでの労力を削減するために、ドキュメントやサポート情報を含む完全なインバーター システム製品を提供しています。
迅速なデザイン インを実現する評価キットには、以下のものが含まれます。
- HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2、焼結、セラミック、直接冷却、オンチップ温度センシング
- EiceDRIVER™ G3搭載ゲートドライバ ボード
- AURIX™ MCU搭載ロジックボード
- 通信および開発インターフェース:CAN、USB、DAP
- 柔軟な動作モードをサポートするソフトウェア
- 完全なカスタマイズを可能にする片目のGUIインターフェース
- 電流センサーをバスバーに垂直統合し、スペースとコストを最適化
- リファレンスデザインのアルミニウムクーラー、オプションとしてのプラスチッククーラー
- DCリンク コンデンサー
電気商用車 (eCAV) 用トラクション インバータートラック、バス、農業用車両、建設車両)は、車両の性能と効率を決定する上で重要な役割を果たします。モーターの速度とトルクを調整し、バッテリーを再充電するための回生ブレーキを容易にし、最適な電力供給を保証します。高度なeCAVトラクション インバーターは、高効率、低スイッチング損失、熱管理を優先して、システム全体の性能を向上させ、車両の航続距離を延長します。インフィニオンは、商用車用トラクション インバーターの要件を満たす拡張性に優れたシステムソリューションを提供し、高い効率性、市場投入までの時間の短縮、性能の最適化を実現します。
SIおよびSiCソリューションの詳細については、以下をご覧ください。
トラックや農業用車両などの電気商用車のトラクションインバーター用のSiCベースのパワーエレクトロニクスは、急速に加速しています。部分負荷が支配的なWLTPミッションプロファイルでは、SiCはシリコンに比べて約4% 効率が向上しています。 SiとSiCは、それぞれ独自の利点があるため、共存する可能性が最も高いです。 Si/SiC複合ソリューションは、電気商用車のトラクションインバーターとセカンダリインバーターでよく考えられます、つまり、SiCは後輪駆動に適用されて範囲を延ばし、Si IGBTはコスト最適化を可能にするために前輪駆動に使用されます。
インフィニオン製品についてさらに詳しく
- トレンチベースHybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2モジュール FS0xMRxx
- IGBT7ベースEconoDUALハーフブリッジモジュールFFx00R12ME7
- EDT2ベースのHybridPACK™ Drive G2モジュールFSxxxRxx
- CoolSiC™向けEiceDRIVER™ 1EDI303xAS最適化パッケージ
- コアレス電流センサー:Swoboda CSM510HP2x(インフィニオンTLE4973搭載)
- 32ビット AURIX™ マイクロコントローラー
- OPTIREG™ PMIC(車載用):統合型マルチレール電源ソリューション
安全な電子半導体を搭載した高集積システムは、eCAVインバーターなどの主要アプリケーションに不可欠です。 ISO 26262は、自動車安全アプリケーションに統合される製品の要件とガイダンスを規定しています。インフィニオンは、機能安全に対する包括的なアプローチにより、機能安全の複雑化と厳しい要件に迅速に対応しています。 インフィニオンは、デザインインを容易にし、システム統合レベルでの労力を削減するために、ドキュメントやサポート情報を含む完全なインバーター システム製品を提供しています。
迅速なデザイン インを実現する評価キットには、以下のものが含まれます。
- HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2、焼結、セラミック、直接冷却、オンチップ温度センシング
- EiceDRIVER™ G3搭載ゲートドライバ ボード
- AURIX™ MCU搭載ロジックボード
- 通信および開発インターフェース:CAN、USB、DAP
- 柔軟な動作モードをサポートするソフトウェア
- 完全なカスタマイズを可能にする片目のGUIインターフェース
- 電流センサーをバスバーに垂直統合し、スペースとコストを最適化
- リファレンスデザインのアルミニウムクーラー、オプションとしてのプラスチッククーラー
- DCリンク コンデンサー