製品
概要
EiceDRIVER™ 2L-SRC コンパクトファミリー (1ED32xx) は、2 つの独立したゲート抵抗の制御を提供する2 レベルのスルーレート制御 (2L-SRC) を実装しています。シングルチャンルの絶縁型ゲートドライバ ファミリーで、最大18 A の出力電流と広い出力電源電圧範囲を備えています。このファミリーは、VISO = 5.7 kV (rms) のUL 1577 およびVIORM = 1797 V (ピーク) のVDE 0884-11 (強化絶縁) に従って認定されています。
EiceDRIVER™ SRC Enhanced ファミリー (1EDS-SRC) は、マルチレベル スルーレート制御を実装するスルーレート制御ゲートドライバ ファミリーのハイエンド製品です。
EiceDRIVER™ 2L-SRC Compatファミリー (1ED32xx) は、ゲートドライバ回路を最適化して、起動時および軽負荷動作時のdVおよびdtとEMIノイズ低減のバランスを取り、高負荷動作時のスイッチング損失を最小限に抑えます。スルーレートはゲート抵抗の変更に基づいて動作中にオンザフライで調整できるため、BOM を変更したりEMI 動作を損なうことなく、システムの出力電力を最適化できます。
ゲートドライバファミリーは、10 Aおよび18 A の駆動電流の製品を提供しています。また、寄生ターンオンを回避するために0V ターンオフを使用するパワースイッチに強く推奨されるミラークランプも内蔵しています。最大2300V の電圧定格で、耐圧1200Vを超えるパワースイッチをサポートします。さらに、UL 1577およびVDE 0884-11 (強化絶縁) 認証は、優れたアプリケーションの安全性を保証し、長い動作寿命を保証します。高電圧と高い安全機能を備えたこの製品ファミリーは、1700 V 産業用ドライブなど、絶縁要件が厳しいアプリケーションに適しています。さらに、ソーラーシステム、無停電電源装置、EV 充電などのアプリケーションに最適です。
主な利点として、2レベルのスルーレート制御機能 (2L-SRC)、一部のアプリケーションに対応可能な2300 V の機能オフセット電圧、ガルバニック絶縁されたコアレストランスゲートドライバ、18 A (代表値) のシンクおよびソースピーク出力電流、40 V の絶対最大出力電源電圧、短絡クランプとアクティブシャットダウン、高いコモンモード過渡耐性 (CMTI) >200 kV/μs)、および大きな沿面距離 (>8 mm) を備えたDSO-8 300 mil ワイドパッケージがあります。伝搬遅延は110 ns (typ) です。35 ns の入力フィルターで、650 V、1200 V、1700 V、2300 V のIGBT、Si およびSiC MOSFET 向けに最適化されています。
スルーレート制御を備えたEiceDRIVER™ には、EMI 測定やモーター制御および駆動アプリケーションでの通常動作用にゲート抵抗を最適化する2L-SRCが特長です。また従来のソリューションと比較して、外部フィルタの必要性を低減する統合フィルタ、出力間の1ns の伝搬遅延マッチングIEC 、VIORM = 1767 V(ピーク、強化)、1700V 駆動インバーターアプリケーションで使用できる高い絶縁能力、ディスクリートソリューションよりも優れたスルーレート制御機能を可能にする出力間の厳密な伝搬遅延マッチング、優れたアプリケーション安全性を可能にするUL およびVDE-11 認証と組み合わせた正確なスレッショルドとタイミング、および厳密なIC-to-IC ターンオン伝搬遅延マッチング(最大15 ns)を備えています。
EiceDRIVER™ 2L-SRC コンパクトファミリー (1ED32xx) は、2 つの独立したゲート抵抗の制御を提供する2 レベルのスルーレート制御 (2L-SRC) を実装しています。シングルチャンルの絶縁型ゲートドライバ ファミリーで、最大18 A の出力電流と広い出力電源電圧範囲を備えています。このファミリーは、VISO = 5.7 kV (rms) のUL 1577 およびVIORM = 1797 V (ピーク) のVDE 0884-11 (強化絶縁) に従って認定されています。
EiceDRIVER™ SRC Enhanced ファミリー (1EDS-SRC) は、マルチレベル スルーレート制御を実装するスルーレート制御ゲートドライバ ファミリーのハイエンド製品です。
EiceDRIVER™ 2L-SRC Compatファミリー (1ED32xx) は、ゲートドライバ回路を最適化して、起動時および軽負荷動作時のdVおよびdtとEMIノイズ低減のバランスを取り、高負荷動作時のスイッチング損失を最小限に抑えます。スルーレートはゲート抵抗の変更に基づいて動作中にオンザフライで調整できるため、BOM を変更したりEMI 動作を損なうことなく、システムの出力電力を最適化できます。
ゲートドライバファミリーは、10 Aおよび18 A の駆動電流の製品を提供しています。また、寄生ターンオンを回避するために0V ターンオフを使用するパワースイッチに強く推奨されるミラークランプも内蔵しています。最大2300V の電圧定格で、耐圧1200Vを超えるパワースイッチをサポートします。さらに、UL 1577およびVDE 0884-11 (強化絶縁) 認証は、優れたアプリケーションの安全性を保証し、長い動作寿命を保証します。高電圧と高い安全機能を備えたこの製品ファミリーは、1700 V 産業用ドライブなど、絶縁要件が厳しいアプリケーションに適しています。さらに、ソーラーシステム、無停電電源装置、EV 充電などのアプリケーションに最適です。
主な利点として、2レベルのスルーレート制御機能 (2L-SRC)、一部のアプリケーションに対応可能な2300 V の機能オフセット電圧、ガルバニック絶縁されたコアレストランスゲートドライバ、18 A (代表値) のシンクおよびソースピーク出力電流、40 V の絶対最大出力電源電圧、短絡クランプとアクティブシャットダウン、高いコモンモード過渡耐性 (CMTI) >200 kV/μs)、および大きな沿面距離 (>8 mm) を備えたDSO-8 300 mil ワイドパッケージがあります。伝搬遅延は110 ns (typ) です。35 ns の入力フィルターで、650 V、1200 V、1700 V、2300 V のIGBT、Si およびSiC MOSFET 向けに最適化されています。
スルーレート制御を備えたEiceDRIVER™ には、EMI 測定やモーター制御および駆動アプリケーションでの通常動作用にゲート抵抗を最適化する2L-SRCが特長です。また従来のソリューションと比較して、外部フィルタの必要性を低減する統合フィルタ、出力間の1ns の伝搬遅延マッチングIEC 、VIORM = 1767 V(ピーク、強化)、1700V 駆動インバーターアプリケーションで使用できる高い絶縁能力、ディスクリートソリューションよりも優れたスルーレート制御機能を可能にする出力間の厳密な伝搬遅延マッチング、優れたアプリケーション安全性を可能にするUL およびVDE-11 認証と組み合わせた正確なスレッショルドとタイミング、および厳密なIC-to-IC ターンオン伝搬遅延マッチング(最大15 ns)を備えています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
XDPS2201は、従来のフライバックトポロジのシンプルさと共振コンバータの性能を組み合わせた、マルチモードのデジタル構成可能なハイブリッドフライバックコントローラです。
このトレーニングでは、電力密度、効率、バッテリー範囲が決定的な分野で市場シェアを征服するワイドバンドギャップデバイスのシステムの利点についての洞察を提供します。このトレーニングでは、モバイル充電器とオンボード充電器の2つのアプリケーションに焦点を当て、今日のソリューションが直面している課題と、SiCとGaNが次のレベルのパフォーマンスをどのように提供するかについて説明します。