ロボットの未来を想像するとき、多くは滑らかな動きや複雑な会話を思い描きます。しかし、機械における真の「知性」のひらめきは、より根本的なもの、つまり認識から始まります。音を聞き、動きを追跡し、本能的に反応するなど、世界を知覚する能力です。生のセンサーデータと、こうした人間らしい知覚とギャップを埋めるのは、高度な半導体ソリューションによるハードウェアの卓越性とソフトウェアの創意工夫が交わる点にあります。まさにこの領域で、HTECとインフィニオンの長年にわたる協力関係が、最新の共同開発を実現したのです。
インフィニオンの技術協力フォーラムであるOktoberTech™ Silicon Valley 2025では、このパートナーシップが特集され、ロボット工学の革新を推進する上での重要性が強調されました。インフィニオンの多様なセンシングポートフォリオとHTECの高度な組み込みエンジニアリングを組み合わせることで、両社は360° Awareness Humanoid Robotic Headを発表しました。これは、ロボットが単にコマンドに従うだけでなく、環境を真に認識できることを証明するソリューションです。
このプロトタイプは、革新的な360°多感覚認識と人間と対話するロボット機能により、パートナーイノベーション賞を受賞しました。
「Robotic Headは、知覚力と応答性がより優れた機械への大きな一歩を踏み出します。最先端のセンシングおよび処理技術により、ロボットが空間認識、奥行き知覚、音声認識などの複数の感覚を通じて世界を理解し、人間のようにリアルタイムで反応できるようになることを示しています」とHTECはコメントしています。
イベントのパートナー イノベーション アワードを受賞したこのデモは、両社の長所を生かした明確な分業から生まれました。人間の意識を模倣するロボットを作成するために、インフィニオンは「目と耳」という重要な感覚コンポーネントを提供し、HTECは神経系の役割を果たしました。HTECはシステム統合を主導し、AIとセンサー フュージョンの専門知識を活用してこれらの入力を統合アーキテクチャに統合し、環境のシームレスでマルチモーダルな理解を実現しました。
ヒューマノイドロボットの頭部が実際に動作する様子をビデオでご覧ください。
Robotic Headは、インフィニオンのポートフォリオをHTEC設計の統合プラットフォームに統合することで、世界をシームレスに理解します。
- インテリジェント オーディオ: HTECは、XENSIV™ MEMSマイクとPSOC™ 6マイクロコントローラーを利用して機械学習モデルを実行し、ロボットがオーディオ イベントを検出して音源を特定できるようにしました。
- 空間認識: XENSIV™ 60 GHzレーダー センサーを統合することで、システムは存在や障害物を検出でき、 REAL3™ Time-of-Flightカメラにより奥行き認識が可能になります。
- 応答性の高い制御: 正確なヘッドの動きは、PSOC™ Controlに基づくインフィニオンのモーター制御ソリューションとXENSIV™磁気センサーによって制御され、ヘッドを音や動きの方向に物理的に瞬時に向けることができます。
このコラボレーションは単なる展示会のデモにとどまらず、ロボット、スマートホームデバイス、自律配送システムを構築する顧客に具体的な青写真を提供します。HTECのエンジニアリング チームがインフィニオンのセンサーおよび制御ソリューションとシームレスに統合したこのパートナーシップにより、今すぐ開発に利用できるスケーラブルなプラットフォームが実現しました。
HTEC Group Inc.は、ソフトウェアと組み込みハードウェアにわたる戦略的エンジニアリングを提供するAIファーストのグローバル プロバイダーであり、20を超えるエクセレンス センターの優秀な人材を通じて大手企業にサービスを提供しています。