S-COM8.4
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
DerivativesAu surface, Pd surface
-
ISO - リファレンスISO 14443, ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3
-
アプリケーションpayment
-
ピッチ9.5 mm
-
リーディング テクノロジーCoil on module
-
厚さmax. 320µm
-
寸法11 x 8.3mm
-
接触面NiAu
-
納品形態Tape on Reel
-
製品の説明dual interface module, inductive coupling, 6 CB contacts
-
製品名S-COM8.4
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Pitch: 9.5 mm
- Dimensions: 11 x 8.3 mm
- Thikcness: max. 420µm
- Contact surface NiAu
- Derivates: Au surface, Pd surface
- ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3
- Tape on Reel
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.