ID (@25°C) (最大)-6.4 A
-
IDpuls (最大)-25.6 A
-
QG (typ @10V)-36 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)67 mΩ
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th) 範囲-2.1 V~-4 V
-
パッケージSOT-223
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISP670P06NMAXTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-223 | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Automotive qualification
- Lowest RDS(on) in portfolio
- Supports a wide variety of applications
- Robust, reliable performance
利点
- Quality and reliability
- Low conduction lossses
- Long production lifetime and support
- Extention of battery lifetime
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.