ISC031N08NM6SC
Active and preferred
RoHS対応

ISC031N08NM6SC

OptiMOS™ 6 n-channel power MOSFET 80 V in SuperSO8 Dual-Side Cooling

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC031N08NM6SC
ISC031N08NM6SC


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    145 A
  • QG (typ @10V)
    37 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.1 mΩ
  • Special Features
    Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.4 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6 DSC
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC031N08NM6SCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6 DSC
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6 DSC
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
OptiMOS™ 6 80 V - the latest power MOSFET technology offering industry benchmark performance.Compared to its predecessor, OptiMOS™ 5, Infineon's latest wafer technology offers significant performance improvement, including >21% lower RDS(on) and ~40% improved FOMQg x RDS(on) in SuperSO8 DSC.The performance improvements lead to higher system efficiency and power density.Contact us for more information!

特長

  • High performance silicon technology
  • RDS(on) optimized for target application
  • Low top-side RthJC (0/72 K/W)
  • 175°C rated
  • Industrial qualification

利点

  • Lower conduction losses than OptiMOS™ 5
  • Lower switching losses than OptiMOS™ 5
  • Improved heat dissipation
  • Improved power, SOA avalanche current
  • Robust reliable performance
  • Drop-in replacement for SuperSO8
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ