ID (@25°C) (最大)249 A
-
IDpuls (最大)996 A
-
Ptot (最大)188 W
-
QG (typ @10V)74 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.6 mΩ
-
Special FeaturesDual-Side Cooling
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージSuperSO8 5x6 DSC
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC016N06NM5SCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 低RDS(on)、最適化されたスイッチング損失
- 高速スイッチングのための低インダクタンス
- 低電圧オーバーシュート
- 高度なAIトポロジー向けに最適化
- 高周波向けの低Qg/Qoss
- PQFN 5x6、両面放熱パッケージ
利点
- 使いやすさ
- 最高のシステム効率
- 低い導通損失とスイッチング損失
- 高い変換効率、低い発熱
- 業界標準となる信頼性
- 高い電力密度
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.