IRFHM4226

IRFHM4226

25V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a 3.3mm X 3.3mm PQFN package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFHM4226
IRFHM4226


製品仕様情報

  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    28 A
  • ID (最大)
    67 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    105 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    67 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.7 W
  • Ptot (最大)
    39 W
  • Qgd
    5.8 nC
  • QG
    16 nC
  • RDS (on) (最大)
    2.2 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.2 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    3.3 mΩ
  • RthJC (最大)
    3.2 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    S3O8 (3x3mm style SuperSO8)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant
  • Low RDS(on)
  • Low Thermal Resistance to PCB (less than 3.2°C/W)
  • Low Profile (less than 0.9 mm)
  • Industry-Standard Pinout
  • Compatible with Existing Surface Mount Techniques
  • Very Low Gate Charge
  • Low Junction to PCB Thermal Resistance
  • Qualified Industrial
  • Qualified MSL1
  • FastIRFET™

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ