ID (@ TC=100°C) (最大)100 A
-
ID (最大)100 A
-
ID (@ TC=25°C) (最大)100 A
-
Ptot (最大)96 W
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.6 W
-
Qgd9.4 nC
-
QG25 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.9 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.35 mΩ
-
RDS (on) (最大)1.35 mΩ
-
RthJC (最大)1.3 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)25 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPQFN 5 x 6 B
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N with Schottky
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Low RDSon (less than 1.35 mOhms)
- Schottky Intrinsic Diode with Low Forward Voltage
- Low Thermal Resistance to PCB (less than 1.3°C/W)
- Low Profile (less than 0.9 mm)
- Industry-Standard Pinout
- Compatible with Existing Surface Mount Techniques
- RoHS Compliant, Halogen - Free
- MSL1, Industrial Qualification
- FastIRFET™
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.