IRF5N3205

IRF5N3205

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF5N3205
IRF5N3205


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    55 A
  • ID (@25°C) (最大)
    55 A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    8 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    55 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    SMD-1
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    High Reliability MOSFETs
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRF5N3205 is a high reliability, 55V, single, N-channel MOSFET in a SMD-1 package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ