ID (@25°C) (最大)30 A
-
IDpuls (最大)120 A
-
Ptot (最大)100 W
-
QG (typ @10V) (最大)31 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)10 mΩ
-
RthJC (最大)1.5 K/W
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) (最小)1.2 V
-
VGS(th) (最大)2 V
-
パッケージDPAK (PG-TO252-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- N-channel - Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green Package (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
利点
- Low switching and conduction power losses for highest thermal efficiency
- Robust packages with superior quality and reliability
- Optimized total gate charge enables smaller driver output stages
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.