これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPB407N30N
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB407N30N

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB407N30N
IPB407N30N


製品仕様情報

  • Ciss
    5400 pF
  • Coss
    281 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    44 A
  • IDpuls (最大)
    176 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    65 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    40.7 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • Special Features
    Fast Diode
  • VDS (最大)
    300 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • バッテリー電圧
    144-200 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPB407N30NATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
OptiMOS™ 300 V MOSFETs, incorporating fast diode technology, are especially optimized for body diode hard commutation. The devices not only demonstrate impressive on-state resistance (R DS(on)) and figure of merit (FOM), but also provide high system reliability through the lowest reverse recovery charge (Q rr) available on the market.

特長

  • Fast diode technology
  • Industry best R DS(on) >58% lower FOM
  • Hard commutation ruggedness
  • Optimized hard switching behavior

利点

  • Highest efficiency and power density
  • Board space and system cost reduction
  • High system reliability
  • Best switching performance
  • Easy-to-design products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ