これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IDWD15G120C5
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDWD15G120C5

生産終了
1200 V Silicion Carbide Schottky diode in TO-247-2 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDWD15G120C5
IDWD15G120C5


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    170 A
  • IF (最大)
    15 A
  • IR
    8 A
  • Ptot (最大)
    200 W
  • QC
    82 nC
  • RthJC
    0.6 K/W
  • VF
    1.4 V
  • パッケージ
    PG-TO247-2
  • 認定
    Industrial

OPN
IDWD15G120C5XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TO247-2
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TO247-2
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
CoolSiC™ Schottky diode 1200 V, 15 A G5 in a TO-247 real 2-pin package, for easy exchange of bipolar Si diodes. The expanded 8.7 mm creepage and clearance distances offer extra safety in high-pollution environments. Combined with a Si IGBT or super-junction MOSFET a CoolSiC™ diode raises efficiency up to 1% compared to next best Si diode alternative. The output power of PFC and DC-DC stages can thus be increased, by 40% or more.

特長

  • No reverse recovery current
  • No forward recovery voltage
  • Temp.-independ. switching behavior
  • Low forward voltage*
  • *even at high operating temperature
  • Tight forward voltage distribution
  • High surge current capability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ