FM25V01A-G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM25V01A-G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM25V01A-G
FM25V01A-G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    128 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    16Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM25V01A-G
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM25V01A-Gは128 Kbit(16K × 8)シリアル強誘電体RAM(F-RAM)で、最大40 MHzのSPIインターフェースに対応します。1e14回の高耐久読書き、151年のデータ保持、NoDelay™即時書き込みが特長です。2.0 V~3.6 V動作電圧、-40°C~+85°C動作温度、2.5 mA動作・150 μAスタンバイ・8 μAスリープ電流を実現。高度な書き込み保護とRoHS準拠で、データロギングや頻繁・迅速な不揮発性書き込みを要する産業制御に最適です。

特長

  • 128 Kbit不揮発F-RAM、16K×8構成
  • 100兆回の読書/書込耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™即時書込
  • 最大40 MHz SPIバス
  • SPIモード0/3対応
  • ハード/ソフト書込保護
  • 2.5 mA動作、150 μA待機、8 μAスリープ
  • 低電圧2.0 V~3.6 V
  • 工業温度–40°C~+85°C
  • 一意のデバイスID
  • バス速度で高速読書/書込

利点

  • 頻繁な信頼性データ記録
  • 即時書込でデータ損失防止
  • EEPROM/フラッシュ置換で設計容易
  • 動作・待機時の消費電力低減
  • 低電圧でバッテリ駆動に最適
  • 工業環境で高信頼動作
  • 多重書込保護でデータ安全
  • 高速SPIでシステム性能向上
  • フラッシュ等の摩耗問題なし
  • 一意IDで機器管理容易
  • 書込遅延なしでリアルタイム対応
  • 長期保持で保守負担軽減
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ