FF1MR12MM1H_B11
Active and preferred
RoHS対応

FF1MR12MM1H_B11

CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール1200 V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF1MR12MM1H_B11
FF1MR12MM1H_B11


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    1.46 mΩ
  • アプリケーション
    EV Charger, Solar, UPS, CAV, ESS
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (width)
    62.5 mm
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial

OPN
FF1MR12MM1HB11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
EconoDUAL™ 3 CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール、1200 V、1.46 mΩ、NTC温度センサー内蔵、PressFITテクノロジー搭載

特長

  • 低スイッチング損失
  • 優れたゲート酸化膜の信頼性
  • ゲートしきい値電圧が高い
  • より高い出力
  • 堅牢な一体型ボディダイオード
  • 宇宙線に対する高い耐性
  • 高速スイッチングモジュール
  • Tvj op= 175℃ 過負荷
  • PressFITピン
  • ネジ式電源端子
  • NTC温度センサー内蔵
  • 絶縁ベースプレート

利点

  • High switching frequency
  • Reduced volume and size
  • Reduction of system costs
  • High thermal efficiency
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ