FF17MR12W1M1H_B70
Active and preferred
RoHS対応

FF17MR12W1M1H_B70

EasyDUAL™ 1B CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール1200 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF17MR12W1M1H_B70
FF17MR12W1M1H_B70
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    17 mΩ
  • アプリケーション
    ESS, EV Charger, Solar, UPS
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    Easy 1B
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 特長
    AlN, PressFIT
  • 認定
    Industrial

OPN
FF17MR12W1M1HB70BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
EasyDUAL™ 1B 1200 V、17 mΩハーフブリッジモジュール。CoolSiC™ MOSFET強化第1世代、統合NTC、PressFITコンタクトテクノロジー、窒化アルミニウムセラミックを搭載。

特長

  • クラス最高のパッケージ: 高さ12 mm
  • 簡単なモジュールパッケージ
  • 非常に低いモジュール浮遊インダクタンス
  • 広いRBSOA
  • 1200 V CoolSiC™ MOSFET
  • ゲート駆動電圧: +15~+18 Vおよび0~-5 V
  • 最大ゲート-ソース間電圧: +23 V & -10 V
  • Tvjop過負荷条件下。< 175℃
  • PressFITピン
  • NTC温度センサー内蔵
  • 窒化アルミニウムセラミック
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ