RDS (on) (@ Tj = 25°C)17 mΩ
-
アプリケーションEV Charger, Solar, UPS, UPS, ESS
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージEasy 1B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF17MR12W1M1HB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- クラス最高のパッケージ: 高さ12 mm
- 簡単なモジュールパッケージ
- 非常に低いモジュール浮遊インダクタンス
- 広いRBSOA
- 1200 V CoolSiC™ MOSFET
- ゲート駆動電圧: +15~+18 Vおよび0~-5 V
- 最大ゲート-ソース間電圧: +23 V & -10 V
- Tvjop過負荷条件下。< 175℃
- PressFITピン
- NTC温度センサー内蔵
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.