Currently planned availability until at least2030
-
Frequency133 MHz
-
インターフェースDual-Quad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅133 MByte/s
-
デバイスの重量3878.7 mg
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーFL-L
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げNi/Au
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)x8
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYRS16B512-133FZMB |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-36 (002-26946) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2030 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-36 (002-26946) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2030 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 512 Mbの大容量
- QSPI/デュアルQSPI
- SDR (リード) クロックレート50MHz
- SDR高速デュアルクワッド読み取りクロックレート133 MHz
- DDR (Quadリード) クロックレート66 MHz
- 1000回のプログラム/セクター消去のサイクルが可能
- データ保持期間100年間
- 動作電圧2.0 V~3.6 V
- 64 KByteのセクター消去時間 (typ.) 270 ms
- 動作電圧2.7 V~3.6 V
- 低動作電流 (最大10 mA)
- 軍用温度グレード –55°C~+125°C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.