CY7C1059H30-10ZSXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1059H30-10ZSXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1059H30-10ZSXIT
CY7C1059H30-10ZSXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY7C1059H30-10ZSXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 04/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 04/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY7C1059H30-10ZSXIT is an 8-Mbit (1M × 8) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C and offers 10 ns address access (tAA). Dual chip enables (CE1/CE2) control read/write via OE and WE, and I/Os tri-state when deselected. Typical ICC is 90 mA at 100 MHz with ISB2 20 mA standby. It is offered in a Pb-free 44-pin TSOP II (ZS) package.

特長

  • 8-Mbit SRAM (1M words x 8)
  • Embedded ECC, single-bit correct
  • 2.2 V to 3.6 V VCC range
  • 1.0 V data retention mode
  • tAA 10 ns access time
  • 10 ns read cycle time (tRC)
  • 10 ns write cycle time (tWC)
  • OE to data valid 5 ns (tDOE)
  • Dual chip enable (CE1, CE2)
  • Tri-state outputs (OE/CE/WE)
  • TTL-compatible I/O thresholds
  • ERR output flags 1-bit ECC event

利点

  • ECC corrects 1-bit memory errors
  • ERR pin enables fault monitoring
  • 10 ns cycles support fast buses
  • 5 ns OE latency speeds reads
  • 2.2-3.6 V fits 3.3 V rails
  • 1.0 V retention saves backup power
  • Dual CE eases memory chip select
  • Tri-state I/Os simplify bus sharing
  • TTL I/O simplifies interfacing logic
  • ±1 µA I/O leakage reduces loss
  • CE power-down cuts standby current
  • High-speed SRAM cuts wait states

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ