Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62146G30-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 675 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 675 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM (256K × 16)
- Embedded ECC single-bit correct
- 45 ns or 55 ns read cycle
- OE access 22 ns (45 ns grade)
- 16-bit I/O with byte enables
- Address bus A0-A17 (18 bits)
- Single or dual chip enable inputs
- Auto power-down standby 3.5 µA typ
- Standby current 8.7 µA max
- 1.0-V data retention mode
- TTL-compatible I/O levels
- Outputs go HI-Z when deselected
利点
- Fits 16-bit memory maps easily
- ECC corrects bit errors on read
- 45 ns supports fast CPU access
- 22 ns OE enables low read latency
- Byte writes reduce bus bandwidth
- 18-bit address simplifies decode
- Flexible CE options ease design-in
- µA standby extends battery life
- Low max standby eases power budget
- Retention saves data in deep sleep
- TTL I/O eases logic interfacing
- HI-Z outputs simplify bus sharing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.