Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15E004J-SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Kbit不揮発性F-RAM、512×8構成
- 10兆回の読書き耐久性
- 121年データ保持
- NoDelay™書込、即時データ保存
- 最大1 MHz I2CシリアルIF
- 100/400 kHz I2Cタイミング対応
- 100 kHz時250 μA動作電流
- 代表待機電流40 μA
- VDD範囲:4.5 V~5.5 V
- 動作温度:–40°C~+125°C
- ヒューマンボディESD:2 kV
- ラッチアップ電流耐性>140 mA
利点
- 電源断後もデータ保持
- 頻繁・高速なデータ記録対応
- 121年の長期保存
- 書込遅延なしで応答性向上
- I2C EEPROMと互換
- 新旧I2C設計に柔軟対応
- 低動作電流で省エネ
- 待機時も消費電力低減
- 幅広いVDDで設計容易
- 過酷な温度環境でも動作
- ESD/ラッチアップ耐性で信頼性向上
- 高耐久で保守負担軽減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.