Currently planned availability until at least2033
-
Frequency50 MHz
-
インターフェースSPI
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量1 MBit
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Automotive(E)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B201QN-50SXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 470 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 12/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 470 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 12/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1Mb強誘電体RAM、128K×8構成
- 10^13回の高耐久読み書き
- 85°Cで121年データ保持
- 即時不揮発書き込み
- SPI最大50MHz対応
- SPIモード0/3対応
- HW/SW書き込み保護
- デバイス/ユニークID・シリアル番号
- 256バイト専用セクタ
- 4.3mA動作/3.2µA待機電流
- ディープパワーダウン/休止
- 広VDD:1.8 V~3.6 V
利点
- 電源断後もデータ保持
- 頻繁書き込みでも劣化なし
- 書き込み待ち時間ゼロ
- 高速動作で厳しい用途に最適
- SPI標準で柔軟な統合
- データ保護強化
- ユニークIDでトレーサビリティ
- 専用セクタはリフロー耐性
- 低消費電力で電池長持ち
- 省電力モードで待機電流低減
- 過酷な環境下でも動作
- EEPROM/フラッシュ置換可能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.