Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 64 Kbit不揮発性F-RAM、8K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み技術
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 100 μA低動作電流(100 kHz)
- 3 μA低スタンバイ電流(標準)
- 広いVDD:2.7 V~3.65 V
- 動作温度:–40°C~+85°C
- 書き込み保護ピン(WP)
- シュミットトリガ入力で耐ノイズ
- ESD保護:2 kV HBM、500 V CDM
利点
- 頻繁な書き込みもデータ信頼性維持
- 151年保持で長期保存に最適
- 書き込み遅延なしで高速応答
- シリアルEEPROMと互換
- 低消費電力で電池長持ち
- 広い電圧範囲で設計柔軟
- 厳しい温度環境でも動作
- 書き込み保護で誤操作防止
- ノイズ耐性で信頼性向上
- ESD保護で耐久性強化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.