ARE2805D

ARE2805D

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ARE2805D
ARE2805D

製品仕様情報

  • Iout ((A))
    +/- 0.8
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • パッケージ
    ARE
  • 備考
    Typical Efficiency 75%
  • 入力電圧 範囲
    18 V~50 V
  • 入力電圧
    28 V
  • 出力
    Dual
  • 出力電力 (最大)
    5 W
  • 出力電圧 ((V))
    +/- 5
  • 動作温度
    85 °C
  • 認定
    COTS
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }