AIMZA75R027M1H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIMZA75R027M1H

The CoolSiC™ MOSFET 750 V G1 is a highly robust SiC MOSFET for the best combination of system performance and reliability

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIMZA75R027M1H
AIMZA75R027M1H


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    36 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    27 mΩ
  • VDS (最大)
    750 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin (asymmetric leads)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AIMZA75R027M1HXKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
The CoolSiC™ MOSFET 750 V G1 leverages more than 20 years of SiC experience in Infineon. It offers an edge in performance, reliability and robustness, with gate driving flexibility, enabling the simplified and cost effective system design for top efficiency and power density.

特長

  • Highly robust 750 V technology
  • Best-in-class RDS(on) x Qfr
  • Excellent Ron x Qoss and Ron x QG
  • Low Crss/Ciss together and high VGSth
  • 100% avalanche tested
  • Infineon die attach technology

利点

  • Superior efficiency in hard switching
  • Enables higher switching frequency
  • Higher reliability
  • Withstand bus voltages beyond 500 V
  • Robustness against parasitic turn
  • Unipolar driving
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ