AFL5012DX/ESB

AFL5012DX/ESB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AFL5012DX/ESB
AFL5012DX/ESB

製品仕様情報

  • DLAドローイング
    5962-02564
  • Iout ((A))
    +/-4.5
  • パッケージ
    AFL
  • 備考
    Typical Efficiency 84%
  • 入力電圧 範囲
    30 V~80 V
  • 出力
    Dual
  • 出力電力 (最大)
    96 W
  • 出力電圧 ((V))
    +/-12
  • 認定
    SMD
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }